Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2745 - Magnetic Door Catch Bracket
Bill of material
65-2745
PN
Part No.
DESC
Description
Magnetic Door Catch Bracket
A
50.80 mm
B
25.40 mm
C
3.17 mm
D
25.40 mm
E
25.40 mm
F
42.16 mm
W
Weight
.041 kg
MHI
Mounting Hardware Included
1/4-20 x .50" & Economy T-Nut & Washer
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型