Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-5010, 25-5010-Black - T-Slotted Profile - 25 Series
Bill of material
25-5010-4000
PN
Part No.
25-5010-4000
SERIES
Series
25-5010
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
LS
Length Type Selection
L
Length (0.05mm Increment for Custom Length)
mm
W
Weight Per Meter
3.5914 kg/m
MIX
Moment of Inertia IX
132.0109 cm^4
MIY
Moment of Inertia IY
39.1137 cm^4
EA
Estimated Area
13.3479 cm^2
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)