Nederlands
română
English
ACDC2-90/50(1-0)-R1/2-R1
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
Hydraulic cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{a4hydrauliek/hydraulikzylinder/acdc2_asmtab.prj},{NB=ACDC2-90/50(1-0)-R1/2-R1M28x1.5-00},{TYP=ACDC2-90},{CB=90},{RD=50},{HUB=1},{HUBST=0},{R=R1/2\"},{RPOS=0},{ABPOS=1},{AB=1},{PS=},{SL=},{CLE=},{F1=0},{E=M28x1.5},{L5=147},{L6=52},{A=105},{G=178},{H=145},{J=115},{N1=17},{C2=5},{D1=25},{L=68},{M2=93},{X2=17},{PPATH=assemblies/acdc2_asmtpl.prj},{INFO=PDF Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 83
HELP_VARIABLE
Company
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
Description
ACDC2
Bill of material
ACDC2-90/50(1-0)-R1/2-R1
TYP
Type
ACDC2-90
ACDC2-90
CB
Cylinder boring
90
90
mm
RD
Rod diameter
50
50
mm
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Piston rod position
mm
값 입력 HUBST
Piston rod position
mm
cm
inch
ft
확인
R
Oil bleeder
R1/2"
R3/8"
R3/4"
R1/2"
R3/8"
R3/4"
RPOS
Oil bleeder position (see information)
Position 1
Position 2
Position 3
Position 4
Position 1
Position 2
Position 3
Position 4
ABPOS
Air bleeder position (see information)
without
Position 2
Position 3
Position 4
without
Position 2
Position 3
Position 4
AB
Air bleeder
without
without
PS
Piston seal
Standard
AQ piston seal
Standard
AQ piston seal
SL
Seals
Standard
Viton seals
Standard
Viton seals
CLE
Clevis eye
without ✔
without
without
G2
G2
G2B
G2B
G6
G6
G6B
G6B
F1
Clevis eye inner diameter
0.000
0.000
mm
E
Thread
M28x1.5
M35x1.5
M45x1.5
M28x1.5
M35x1.5
M45x1.5
L5
Length
147
147
mm
L6
Length
52
52
mm
A
Diameter
105
105
mm
G
Diameter
178
178
mm
H
Hole circle diameter
145
145
mm
J
Diameter
115
115
mm
K
Height
71
71
mm
N1
Diameter
17
17
mm
C2
Length
5
5
mm
D1
Length
25
25
mm
L
Length
68
68
mm
M2
Length
93
93
mm
X2
Length
17
17
mm
Y1
Length
28
28
mm
KE
Height
64
64
mm
INFO
Datasheet
PDF Info
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청