ACH180-04S-09A8-2-Architecture300
ABB
AC Drives
ACH180
200V/240V
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/ach180/200_240/ach180_200_240_3phase_asmtab.prj},{NB=ACH180-04S-09A8-2-Architecture300},{SPF=Three},{VR=200-240},{VRTC=2},{TCX=09A8},{HP=2.0},{AMPS=9.6},{FS=R1},{H=190},{W=70},{D=143},{WEIGHT=1.24},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{CON=13},{PPATH=../../acs180/parts/acs180_asmtpl.prj},{I=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACH180-200V/240V 3-phase - Machinery drive 0.5 to 20 hp
Bill of material
ACH180-04S-09A8-2-Architecture300
TC
Type Code
ACH180-04S-09A8-2
ACH180-04S-09A8-2
SPF
Supply Voltage Phase
Three
VR
Voltage Range
200-240
V
HP
Horsepower
2.0
2.0
hp
AMPS
Amps
9.6
9.6
FS
Frame Size
R1
R1
H
Height
190
190
mm
W
Width
70
70
mm
D
Depth
143
143
mm
WEIGHT
Weight
1.24
1.24
kg
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청