ACH580-01-039A-4-Architecture300
ABB
AC Drives
ACH580
480V
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/ach580/480/ach580_01_380_480_iec_asmtab.prj},{NB=ACH580-01-039A-4-Architecture300},{BTC=ACH580-01-039A-4},{PNKW=18.5},{INA=38},{PLDKW=18.5},{ILD=36.1},{FS=R3},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{TYPE=},{PPATH=ach580_01_380_480_iec_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACH580-01 380V/480V - Wall-Mounted Drives - IEC
Bill of material
ACH580-01-039A-4-Architecture300
TC
Type Code
ACH580-01-039A-4
ACH580-01-039A-4
PNKW
Power Nominal ratings
18.5
18.5
INA
Current Nominal ratings
38
38
PLDKW
Power Nominal ratings - Light Duty (110% overload for 1 min)
18.5
18.5
ILD
Current Nominal ratings - Light Duty (110% overload for 1 min)
36.1
36.1
FS
Frame Size
R3
R3
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
TYPE
UL Type
IP21
IP55
IP66
IP21
IP55
IP66
DR
Dim. Ref.
01-1-R3
01-1-R3
H1
Height 1
490
490
mm
H2
Height 2
0
0
mm
W
Width
203
203
mm
D
Depth
229
229
mm
D1
Depth 1
0
mm
WEIGHT
Weight
11.8
11.8
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청