ACQ580-04-650A-4+P940-Architecture300
ABB
AC Drives
ACQ580
380V/480V
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acq580/380_480/acq580_04_480v_asmtab.prj},{NB=ACQ580-04-650A-4+P940-Architecture300},{BTC=ACQ580-04-650A-4},{NOAMPS=623},{NOHP=500},{HDOAMPS=477},{HDOHP=400},{FS=R10},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{TYPE=NEMA UL Type Open},{DR=34-0-R10},{DR1=IP21},{DR12=IP55},{H=1462},{W=350},{D=529},{WEIGHT=162},{PPATH=acq580_04_480v_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACQ580-04 480V - Drive Modules
Bill of material
ACQ580-04-650A-4+P940-Architecture300
TC
Type Code
ACQ580-04-650A-4+P940
ACQ580-04-650A-4+P940
NOAMPS
Nominal Output Amps
623
623
A
NOHP
Nominal Output Horsepower
500
500
Hp
HDOAMPS
Heavy Duty Output Amps
477
477
A
HDOHP
Heavy Duty Output Horsepower
400
400
Hp
FS
Frame Size
R10
R10
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
TYPE
UL Type
NEMA UL Type Open
DR
Dim. Ref.
34-0-R10
34-0-R10
H
Height
1462
1462
mm
W
Width
350
mm
D
Depth
529
mm
WEIGHT
Weight
162
162
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청