ACQ580-PD-09A0-6-Architecture300
ABB
AC Drives
ACQ580
500V/600V
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acq580/500_600/acq580_pd_575v_asmtab.prj},{NB=ACQ580-PD-09A0-6-Architecture300},{BTC=ACQ580-PD-09A0-6},{NOAMPS=9},{NOHP=7.5},{FS=R2},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{TYPE=},{PPATH=acq580_pd_575v_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACQ580-PD 575V - Packaged Drive with Disconnect Means
Bill of material
ACQ580-PD-09A0-6-Architecture300
TC
Type Code
ACQ580-PD-09A0-6
ACQ580-PD-09A0-6
NOAMPS
Nominal Output Amps
9
9
A
NOHP
Nominal Output Horsepower
7.5
7.5
Hp
FS
Frame Size
R2
R2
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
TYPE
UL Type
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12
DR
Dim. Ref.
PD-1-R2
PD-1-R2
H
Height
725
725
mm
W
Width
161
161
mm
D
Depth
321
321
mm
WEIGHT
Weight
10
10
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청