ACS255-03U-06A5-6Architecture300
ABB
AC Drives
ACS255
600V
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs255/600/acs255_ip20_600v_asmtab.prj},{NB=ACS255-03U-06A5-6Architecture300},{TC=ACS255-03U-06A5-6},{SPF=Three},{VR=500 - 600},{AMPS=6.5},{FRAME=P2},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{H=221},{W=109.4},{D=184.3},{WEIGHT=1.8},{PPATH=acs255_ip20_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACS255-IP20-600V - Micro Drive
Bill of material
ACS255-03U-06A5-6Architecture300
TC
Type Code
ACS255-03U-06A5-6
ACS255-03U-06A5-6
SPF
Supply Voltage Phase
Three
VR
Voltage Range
500 - 600
V
AMPS
Amps
6.5
6.5
A
FRAME
Frame Size
P2
P2
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
H
Height
221
221
mm
W
Width
109.4
109.4
mm
D
Depth
184.3
184.3
mm
WEIGHT
Weight
1.8
1.8
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청