ACS550-U1-097A-4
ABB
AC Drives
ACS550
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs550/asc550_480v_asmtab.prj},{NB=ACS550-U1-097A-4},{TCX=ACS550-U1-097A-4},{MP=Wall Mounted},{I2N=96},{PND=75},{I2HD=77},{PHD=60},{FS=R4},{TYPE=},{IOO=},{FCO=},{PPATH=asc550_480v_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACS550 480Vac Ratings - Wall Mounted/Free Standing
Bill of material
ACS550-U1-097A-4
TC
Type Code
ACS550-U1-097A-4
ACS550-U1-097A-4
MP
Mounting Position
Wall Mounted
Wall Mounted
I2N
Current Nominal ratings (Normal Duty)
96
96
A
PND
Power Nominal ratings (Normal Duty)
75
75
HP
I2HD
Current Nominal ratings (Heavy Duty)
77
77
A
PHD
Power Nominal ratings (Heavy Duty)
60
60
HP
FS
Frame Size
R4
R4
TYPE
UL Type
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12
IOO
Input / Output Options
Without
Relay Output Extension
Pulse Encoder Interface
115/230V Digital Input Interface
Without
Relay Output Extension
Pulse Encoder Interface
115/230V Digital Input Interface
FCO
FieldBus Communication Options
Without
DeviceNet Adapter
ProfiBus-DP Adapter
ControlNet Adapter
Without
DeviceNet Adapter
ProfiBus-DP Adapter
ControlNet Adapter
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청