ACS800-U1-0011-2+D150
ABB
AC Drives
ACS800
240Vac Ratings
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs800/240vac/acs800_240_wm_asmtab.prj},{NB=ACS800-U1-0011-2+D150},{TCX=ACS800-U1-0011-2},{I=46},{I2ND=34},{PND=10},{I2HD=25},{PHD=7.5},{FS=R3},{TYPE=},{BC=+D150},{NUMHELP=7},{ERF2=},{ERF1=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
240Vac Ratings - Wall Mounted Drives - 208, 220, 230, or 240 V
Bill of material
ACS800-U1-0011-2+D150
TC
Type Code
ACS800-U1-0011-2+D150
ACS800-U1-0011-2+D150
I
Imax
46
46
Amps
I2ND
Current Nominal ratings (Normal Duty)
34
34
A
PND
Power Nominal ratings (Normal Duty)
10
10
HP
I2HD
Current Nominal ratings (Heavy Duty)
25
25
A
PHD
Power Nominal ratings (Heavy Duty)
7.5
7.5
HP
FS
Frame Size
R3
R3
TYPE
UL Type
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12 (IP55)
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12 (IP55)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청