ACS800-U31-0025-2
ABB
AC Drives
ACS800
Ultra Low Harmonic Drives
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs800/ultra_low/asc800_ul_240_asmtab.prj},{NB=ACS800-U31-0025-2},{TCX=ACS800-U31-0025-2},{MP=Wall Mounted},{I=118},{I2ND=69},{PND=25},{I2HD=59},{PHD=15},{FS=R5},{TYPE=NEMA 1 UL Type 1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
Ultra Low Harmonic Drives - 240Vac Ratings - 208, 220, 230 or 240 V
Bill of material
ACS800-U31-0025-2
TC
Type Code
ACS800-U31-0025-2
ACS800-U31-0025-2
MP
Mounting Position
Wall Mounted
I
Imax
118
118
Amps
I2ND
Current Nominal ratings (Normal Duty)
69
69
A
PND
Power Nominal ratings (Normal Duty)
25
25
HP
I2HD
Current Nominal ratings (Heavy Duty)
59
59
A
PHD
Power Nominal ratings (Heavy Duty)
15
15
HP
FS
Frame Size
R5
R5
TYPE
UL Type
NEMA 1 UL Type 1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청