ACS880-34-302A-5
ABB
AC Drives
ACS880
500V
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs880/500/acs880_34_480v_asmtab.prj},{NB=ACS880-34-302A-5-Architecture300},{TC=ACS880-34-302A-5},{BTC=ACS880-34-302A-5},{TYPE=UL Type Open},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{ILD=302},{PLDHP=250},{PLDKW=200},{I2HD=260},{PHDHP=200},{PHDKW=132},{FS=R11},{H=1741},{W=713},{D=512},{WEIGHT=365},{PPATH=acs880_34_480v_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACS880-34-480V - Ultra-Low Harmonic Drive Modules
Bill of material
ACS880-34-302A-5
TC
Type Code
ACS880-34-302A-5
ACS880-34-302A-5
TYPE
UL Type
UL Type Open
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
ILD
Current Nominal ratings - Light Duty (110% overload for 1 min)
302
302
A
PLDHP
Power Nominal ratings - Light Duty (110% overload for 1 min)
250
250
HP
PLDKW
Power Nominal ratings - Light Duty (110% overload for 1 min)
200
200
kW
I2HD
Current Nominal ratings - Heavy Duty (150% overload for 1 min)
260
260
A
PHDHP
Power Nominal ratings - Heavy Duty (150% overload for 1 min)
200
200
HP
PHDKW
Power Nominal ratings - Heavy Duty (150% overload for 1 min)
132
132
kW
FS
Frame Size
R11
H
Height 1
1741
mm
W
Width
713
mm
D
Depth
512
mm
WEIGHT
Weight
365
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청