ACS880-M04-018A-5-Architecture300
ABB
AC Drives
ACS880
500V
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs880/500/acs880_m04_480v_asmtab.prj},{NB=ACS880-M04-018A-5-Architecture300},{BTC=ACS880-M04-018A-5},{TYPE=},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{ILD=16.8},{PLDHP=10},{PLDKW=7.5},{I2HD=14},{PHDHP=10},{PHDKW=7.5},{FS=R2},{H1=380},{H2=479},{PPATH=acs880_m04_480v_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACS880-M04-480V - Machinery Drives
Bill of material
ACS880-M04-018A-5-Architecture300
TC
Type Code
ACS880-M04-018A-5
ACS880-M04-018A-5
TYPE
UL Type
UL Type Open Without Cover
UL Type Open With Cover
UL Type Open Without Cover
UL Type Open With Cover
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
ILD
Current Nominal ratings - Light Duty (110% overload for 1 min)
16.8
16.8
A
PLDHP
Power Nominal ratings - Light Duty (110% overload for 1 min)
10
10
HP
PLDKW
Power Nominal ratings - Light Duty (110% overload for 1 min)
7.5
7.5
kW
I2HD
Current Nominal ratings - Heavy Duty (150% overload for 1 min)
14
14
A
PHDHP
Power Nominal ratings - Heavy Duty (150% overload for 1 min)
10
10
HP
PHDKW
Power Nominal ratings - Heavy Duty (150% overload for 1 min)
7.5
7.5
kW
FS
Frame Size
R2
R2
H1
Height 1
380
380
mm
H2
Height 2
479
479
mm
W
Width
102
102
mm
D
Depth
231
231
mm
WEIGHT
Weight
5
5
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청