Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 18
HELP_VARIABLE
Company
ABB Automation
Description
CoriolisMaster FCB150 - Coriolis Mass Flowmeter
Bill of material
FCB150_INCH.Y0.Y0.050R1.D4.A1.C.3.B1.M2.C
BESTNR
Order number
FCB150_INCH
DN
Meter Size / Connection Size
ZOLL
Meter Size / Connection Size
英寸
EXP
Explosion Protection Certification
BAU
Connection Design / Connection Box Material / Cable Glands
PN
Process Connection Type
MAT
Material of Wetted Parts
DURCH
Flow Calibration
DICHT
Density Calibration
BAUM
Connection Design / Transmitter Housing Type / Transmitter Housing Material / Cable Glands
AUS
Outputs
EN
Power Supply
ZERT
Certificates
SB
Special Operation Mode
DOK
Documentation Language
SENSOR
Pressure Rating of Sensor Secondary Containment
TYP
Device Identification Plate
TEMP
Ambient Temperature Range
ET
Extended Tower Length
D
英寸
B1
英寸
K
英寸
D4
英寸
F
英寸
D2
英寸
N
L3
英寸
A
英寸
B
英寸
C
英寸
E
英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型