ABB - 1SVR427060R0300 + CP-B 24/3.0
ABB Low Voltage & Systems
Low Voltage Products & Systems
Control Products
Power Supplies
Powered by
CAD모델 선택
{abb_ww/low_voltage/control/power_supplies/cpb.prj},{NB=abb_1SVR427060R0300_CP-B 24/3.0},{PN=1SVR427060R0300},{X=1},{CTN=85044083},{EXTTYPE=CP-B 24/3.0},{TYPE=CP-B 24/3.0},{DES=Power supplies},{DESCLONG=CP-B 24/3.0 Buffer module 24 V / 3 A, energy storage 1000 Ws},{INTNO=4016779782562},{MANUID=1SVR427060R0300},{EF002991=AC/DC},{EF006792=24 - 24},{EF006797=0 - 0},{EF006800=0 - 0},{EF008285=0},{EF008286=0},{EF007002=false},{EF009393=24},{EF009394=0},{EF009395=0},{EF009396=3},{EF009397=0},{EF009398=0},{EF007332=true},{EF007076=- - -},{EF007077=- - -},{EF007078=24 - 24},{EF003092=true},{EF000346=7},{EF003034=69},{EF005302=true},{EF003961=Spring clamp connection},{EF003972=true},{EF003973=false},{EF001126=false},{EF000846=60},{EF000332=100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
ABB Low Voltage & Systems
Description
CP-B - Power Supplies
Bill of material
ABB - 1SVR427060R0300 + CP-B 24/3.0
PN
Product Id
1SVR427060R0300
1SVR427060R0300
EXTTYPE
Extended Product Type
CP-B 24/3.0
CP-B 24/3.0
TYPE
Type
CP-B 24/3.0
CP-B 24/3.0
DES
Description
Power supplies
DESCLONG
Long Description
CP-B 24/3.0 Buffer module 24 V / 3 A, energy storage 1000 Ws
CP-B 24/3.0 Buffer module 24 V / 3 A, energy storage 1000 Ws
INTNO
International product number
4016779782562
4016779782562
MANUID
Product number of the Manufacturer
1SVR427060R0300
1SVR427060R0300
EF002991
Voltage type of supply voltage
AC/DC
EF006792
1st secondary output voltage
24 - 24
V
EF006797
2nd secondary output voltage
0 - 0
V
EF006800
3rd secondary output voltage
0 - 0
V
EF008285
Max. output current 2
0
A
EF008286
Max. output current 3
0
A
EF007002
Secondary voltage adjustable
false
EF009393
Nominal value output voltage 1
24
V
EF009394
Nominal value output voltage 2
0
V
EF009395
Nominal value output voltage 3
0
V
EF009396
Nominal value output current 1
3
3
A
EF009397
Nominal value output current 2
0
A
EF009398
Nominal value output current 3
0
A
EF007332
Short-circuit-proof
true
EF007076
Rated supply voltage at AC 50 Hz
- - -
V
EF007077
Rated supply voltage at AC 60 Hz
- - -
V
EF007078
Rated supply voltage at DC
24 - 24
V
EF003092
Output voltage stabilized
true
EF000346
Power consumption
7
7
W
EF003034
Power output
69
69
W
EF005302
Stabilized
true
EF003961
Type of electric connection
Spring clamp connection
EF003972
Rail mounting possible
true
EF003973
Wall mounting possible
false
EF001126
Modular version
false
EF000846
Built-in width
60
60
mm
EF000332
Built-in height
100
100
mm
EF005689
Direct mounting possible
false
EF000008
Width
60
60
mm
EF000040
Height
100
100
mm
EF000049
Depth
126.2
126.2
mm
EF001597
Suitable for safety functions
false
EF009889
SIL according to IEC 61508
None
EF007399
Performance level according to EN ISO 13849-1
None
EF005474
Degree of protection (IP)
IP20
EF011959
Degree of protection (NEMA)
1
CTN
Customs tariff number
85044083
WEBLINK
Deeplink product page
Link to product detail page
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청