피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English (United States)
ABB - 2TLA022302R1000 + Orion1-4-30-165-B - Transmitter
ABB Low Voltage & Systems
Low Voltage Products & Systems
Control Products
Safety products
Optical Safety devices
Orion1 Base Light Curtain
Powered by
CAD모델 선택
{abb_ww/low_voltage/control/safety_products/optical_safety_devices/orion1_base_light_curtain/orion1_4_30_165_b.prj},{NB=abb_2TLA022302R1000_Orion1-4-30-165-B - Transmitter},{PN=2TLA022302R1000},{X=1},{EFI03991=30},{CTN=9031499000},{EXTTYPE=Orion1-4-30-165-B - Transmitter},{INVDES=Orion1-4-30-165-B Transmitter+ Receiver},{DES=Resolution=30mm, Protected height=1650mm, Range=0.2-19m, Type 4.},{LCP=Active},{DESCSHORT=Orion1-4-30-165-B Safety Light Curtain}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
ABB Low Voltage & Systems
Description
Orion1-4-30-165-B - Light curtain for hand detection
Bill of material
ABB - 2TLA022302R1000 + Orion1-4-30-165-B - Transmitter
PN
Product ID
2TLA022302R1000
EXTTYPE
Extended Product Type
Orion1-4-30-165-B - Transmitter
Orion1-4-30-165-B - Transmitter
INVDES
Invoice Description
Orion1-4-30-165-B Transmitter+ Receiver
DES
Description
Resolution=30mm, Protected height=1650mm, Range=0.2-19m, Type 4.
DESCLONG
Long Description
Orion1 Base Light Curtain, Transmitter + Receiver, Resolution=30mm (hand), Protected height=1650mm, Range=0.2-19m, Type 4. Orion1 Base is an easy to use light curtain with compact dimensions and two resolutions for detection of fingers and hands. Light curtains are usually used closed to the hazardous zone when repeated access to the machine is necessary, for example manually serviced machines. Light curtains can also be used to limit work zones inside the hazardous area and be mounted horizontally for area protection.
Orion1 Base Light Curtain, Transmitter + Receiver, Resolution=30mm (hand), Protected height=1650mm, Range=0.2-19m, Type 4. Orion1 Base is an easy to use light curtain with compact dimensions and two resolutions for detection of fingers and hands. Light curtains are usually used closed to the hazardous zone when repeated access to the machine is necessary, for example manually serviced machines. Light curtains can also be used to limit work zones inside the hazardous area and be mounted horizontally for area protection.
INTNO
International product number
7350024481600
7350024481600
MANUID
Product number of the Manufacturer
2TLA022302R1000
2TLA022302R1000
EF003945
Number of semiconductor outputs with signalling function
0
0
EF003946
Number of contact energized outputs with signalling function
0
0
EF003951
Number of protected semiconductor outputs
2
2
EF003952
Number of protected contact energized outputs
0
0
EF003955
Fade-out possible
false
false
EF003956
Type of interface for safety communication
Other
Other
EF003959
Type of switching output of the OSSD
PNP
PNP
EF003961
Type of electric connection
Connector M12
Connector M12
EF003982
Operation agent-safety class
Safety class 3
Safety class 3
EF007094
Width sensor
32.3
32.3
mm
EF007283
Height of sensor
6.4
6.4
mm
EF007334
Length of sensor
36.9
36.9
mm
EFI03991
30
30
EF003991
Detection capability for test bodies
30
30
mm
EF003997
Explosion safety category for gas
None
None
EF003998
Explosion safety category for dust
None
None
EF000507
Cascadable
false
false
EF004032
Scope of delivery of the one-way system
Transmitter and receiver
Transmitter and receiver
EF004035
Max. output current at protected output
500
500
mA
EFI02386
- - -
- - -
EF002386
Ambient temperature
0 - 55
0 - 55
°C
EF004057
With muting function
false
false
EF004061
Override possible
false
false
EF004094
Response time
26
26
ms
EF006784
Resolution of the light curtain
30
30
mm
EF004095
Reduced resolution
false
false
EF004098
Transmission range of the safety field
19
19
m
EF004102
Switching voltage of OSSD at state "high"
24
24
V
EF004103
Safety field height
1650
1650
mm
EF004105
Type of safety according to IEC 61496-1
4
4
EF003978
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
- - -
- - -
V
EF003979
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
- - -
- - -
V
EF003980
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 24
0 - 24
V
EF000187
Voltage type
DC
DC
EF004114
With beam coding
false
false
EF004119
Clock control possible
false
false
EF004052
With monitoring function downstream switching devices
true
true
EF004132
Wavelength of the sensor
950
950
nm
EF004054
With restart blockage
true
true
EF001597
Suitable for safety functions
true
true
EF005474
Degree of protection (IP)
IP65
IP65
CTN
Customs tariff number
9031499000
9031499000
WEBLINK
Deeplink product page
Link to product detail page
TYPE
Type
Orion1-4-30-165-B - Transmitter
Orion1-4-30-165-B - Transmitter
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청