Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
PF-5-RB - ABS-Lock Falz V
Bill of material
PF-5-RB
ARTIKELID
Artikelnummer
PF-5-RB
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS-Lock Falz V
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Permanenter Edelstahl-Anschlagpunkt, geprüft nach EN 795:2012 und CEN / TS 16415:2017!Beinhaltet Aluminiumklemmen zur durchdringungsfreien Befestigung auf Rundbördelfalz (z.B. BEMO, KalZip).Befestigung an nur einer Schar.Max. 3 Personen.Inkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial.
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock Falz VAnschlageinrichtung ABS-Lock Falz V oder gleichwertig Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2013Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl und Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung mit zwei Klemmen ohne Dachdurchdringung auf Rundbördelfalzprofilen.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.Montage gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-lock-falz-v-rundboerdelfalz.html
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Flachdach, Profildach
MATERIAL
Material
Edelstahl, Aluminium
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
klemmen
UNTERGRUND
Untergrund
Falzdächer
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260336780052
COMCODE
Warencode
73089098
VPE
Mengeneinheit
Stück
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD