Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
L2-B-200 - ABS-Lock II-B
Bill of material
L2-B-200
ARTIKELID
Artikelnummer
L2-B-200
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS-Lock II-B
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Edelstahl-Einbauhülse für abnehmbaren ABS Lock I,geprüft nach EN 795:2012 und CEN / TS 16415:2017!Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung!Zum Einkleben in Beton oder Einschrauben in Holz.Beton ≥ C20/25Länge: 200 mm.Gewinde: M22.Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff.Min. struktureller Abstand: 140 X 140 mmMax. 2 Personen.Hinweis:Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) nicht enthalten!Optional: Abdeckung aus Edelstahl.
UEBERSTAND
Überstand
200 mm
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock I + II Anschlageinrichtung ABS-Lock I + II oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 795:2012, Typ B und DIN CEN/TS 16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen.Zugelassen für 2 Personen gleichzeitig.Abnehmbarer Steckbolzen (ABS-Lock I) in Kombination mit Anschlaghülse (ABS-Lock II).Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial (ausgenommen Montagemörtel).Befestigung durch Einkleben in gerissenem und ungerissenem Beton, min. C20/25.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen. '.........' Stück Anschlaghülse'.........' Stück abnehmbarer Steckbolzen'.........' mm Länge der Anschlaghülse.Optional:'.........' Stück Edelstahl-AbdeckklappeMontage gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-lock-ii.html
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Fenster, Fassade/Wand, über Kopf/ Decke
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
einkleben, einschrauben
UNTERGRUND
Untergrund
Holz, Beton
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260336780618
COMCODE
Warencode
73089098
VPE
Mengeneinheit
Stück
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés