Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
L3-ST-0-50-R-M16 - ABS-Lock III-R-ST
Bill of material
L3-ST-0-50-R-M16
ARTIKELID
Artikelnummer
L3-ST-0-50-R-M16
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS-Lock III-R-ST
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Frei drehbarer Edelstahl-Anschlagpunkt (aus 1.4404),geprüft nach EN 795:2012, CEN / TS 16415:2017,EN 50308:2004! Auf Windkraftanlagen gemäß EN 50308.GL-zertifiziertMit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung!Anschlagpunkt: Ø 16 mm. Gewindelänge: 50 mm.Durchsteckmontage und Kontermutter.Ohne Überstand.Max. 3 Personen.Standardfarbe: RAL 1003 (Signalgelb).Inkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial.Bei Überkopfeinsatz nicht fürwiederkehrende Abseilzwecke geeignet!
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-lock-iii-r-st-kontern.html
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Fassade/Wand, Flachdach, über Kopf/ Decke
MATERIAL
Material
Edelstahl (A4)
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
kontern
UNTERGRUND
Untergrund
Stahl
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260336781899
COMCODE
Warencode
73089098
VPE
Mengeneinheit
Stück