Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
L6-1000 - ABS-Lock VI
Bill of material
L6-1000
ARTIKELID
Artikelnummer
L6-1000
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS-Lock VI
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Permanenter Edelstahl-Anschlagpunkt, geprüft nach EN795:2012!Zur Befestigung auf Sandwich- und Trapezblechenab 0,75 mm (Aluminium ab 2 mm)!Max. 1 Person.Inkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial.
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock VIAnschlageinrichtung ABS-Lock VI oder gleichwertig Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN EN 1263-2:2014Zugelassen für 1 Person als Einzelanschlagpunkt.Zugelassen als Verankerungspunkt für Personensicherungsnetze.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Befestigung mit einem Kippdübel auf Trapezblechdächern, min. 0,75 mm.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.Montage gem. gesonderter Position '.........'.Abdichtung gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-lock-vi.html
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Flachdach, Profildach
MATERIAL
Material
Edelstahl
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
Kippdübel
UNTERGRUND
Untergrund
Trapezbleche, Sandwich
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260336782582
COMCODE
Warencode
73089098
VPE
Mengeneinheit
Stück
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD