Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
LX-SR-ST-1000 - ABS-Lock X-SR-ST
Bill of material
LX-SR-ST-1000
ARTIKELID
Artikelnummer
LX-SR-ST-1000
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS-Lock X-SR-ST
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Permanenter Edelstahl-Anschlagpunkt mit Grundplatte, geprüft nach EN 795:2012, CEN / TS 16415:2017!Anschlagpunkt: Ø 42 mm.Max. 3 Personen.Überstand: 1000 mm.Inkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial.(Schraubenlänge: 40 mm)Speziell verstärkte Konstruktion mit Stützrohr zur optimalen Hebellast-Verteilung.
UEBERSTAND
Überstand
1000 mm
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock X-SR-STAnschlageinrichtung ABS-Lock X-SR-ST oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen.Zugelassen für 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung mit vier Sechskantschrauben, zum Kontern an Stahlkonstruktionen.Mit definierter Sollknickstelle, ohne zusätzliche thermische Einwirkung.Verstärkt als End- und Kurvenhalter für Seilsicherungssysteme.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen. Montage gem. gesonderter Position '.........'.Abdichtung gem. gesonderter Position '.........'.Stützenhöhe '.........' mm (Dachaufbau angeben).Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-lock-x-sr-st.html
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Flachdach
MATERIAL
Material
Edelstahl
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
kontern
UNTERGRUND
Untergrund
Stahl
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260336783695
COMCODE
Warencode
73089098
VPE
Mengeneinheit
Stück
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели