Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
LX-ST-150 - ABS-Lock X-ST
Bill of material
LX-ST-150
ARTIKELID
Artikelnummer
LX-ST-150
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS-Lock X-ST
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Permanenter Edelstahl-Anschlagpunkt mit Grundplatte, geprüft nach EN 795:2012und CEN / TS 16415:2017!Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung!Anschlagpunkt: Ø 16 mm.Max. 3 Personen.Überstand: 150 mm.Inkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial.(Schraubenlänge: 40 mm)
UEBERSTAND
Überstand
150 mm
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock X-STAnschlageinrichtung ABS-Lock X-ST oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen.Zugelassen für 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung mit vier Sechskantschrauben, zum Kontern an Stahlkonstruktionen.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen. Montage gem. gesonderter Position '.........'.Abdichtung gem. gesonderter Position '.........'.Stützenhöhe '.........' mm (Dachaufbau angeben).Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-lock-x-st.html
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Flachdach
MATERIAL
Material
Edelstahl
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
kontern
UNTERGRUND
Untergrund
Stahl
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260336783824
COMCODE
Warencode
73089098
VPE
Mengeneinheit
Stück
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型