Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
DH05 - ABS-Lock DH05
Bill of material
DH05
ARTIKELID
Artikelnummer
DH05
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS-Lock DH05
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Permanenter Edelstahl-Dachhaken, geprüft nach EN 517:2006, BGeeignet für Ziegeldächer, mit gekröpftem Holm zur Überbrückung der Dachlattung und Grundplatte für variable Montage. Ermöglicht eine optimale Ausrichtung im Ziegeldach!Min. Dachsparrenmaße: 60 X 120 mm.Max. 1 PersonInkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial (Schraubenlänge: 160 mm).Hinweis:Bei Aufsparrendämmung, Dachaufbau angeben!
GAEB
GAEB Text
Sicherheitsdachhaken ABS-Lock DH05Sicherheitsdachhaken ABS-Lock DH05 oder gleichwertig Geprüft nach DIN EN 517:2006, Typ BZugelassen für 1 Person.Gekröpfte Ausführung für Ziegeleindeckung o.ä.Durch Grundplatte variabel an Ziegellage ausrichtbar.Anschlageinrichtung und Haltepunkt für Auflegeleitern.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes.Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben im Sparren.Befestigung auch durch Aufsparrendämmung möglich (Dämmstärke angeben, max. 200 mm).Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.Montage gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
PLANURL=PLANURLDEDE
MANURLDE
Produktdetailseite
MANURLDE=MANURLDEDE
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Steildach
MATERIAL
Material
Edelstahl
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
einschrauben
UNTERGRUND
Untergrund
Holz
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260336780373
COMCODE
Warencode
73269060
VPE
Mengeneinheit
Stück