Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
SG2-GUARD-B - ABS Guard OnTop Fusion
Bill of material
SG2-GUARD-B
ARTIKELID
Artikelnummer
SG2-GUARD-B
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS Guard OnTop Fusion
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl, geprüft nach EN 13374-A:2013!Geeignet bei Flachdächer bis 10° Neigung. Neigungswinkel von 0 oder ~20°.Höhenverstellbar um bis zu 120 mm.Durchdringungsfreie Montage auf Bitumenbahnen.Gewichtsvorteil: bis zu 90% leichter als Auflastvarianten.Höhe des Handlaufs: 1100mm.Gerade Geländerpfosten.Inkl. Befestigungsmaterial und Bitumenpatches!.Insofern keine Fußleiste mit angeboten ist, gehen wir von einer Attika aus!
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-guard-ontop-fusion.html
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Flachdach
MATERIAL
Material
Aluminium
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
aufschweißen
UNTERGRUND
Untergrund
Bitumen / Folie
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260336786702
COMCODE
Warencode
76109090
VPE
Mengeneinheit
m