SG2-GUARD-PV-F-2
ABS Safety
Fall Safety
Kollektivschutz
SolarGuard
Powered by
CAD모델 선택
{abs/absturzsicherung/kollektivschutz/solarguard/sg2-guard-pv-f-2.prj},{NB=SG2-GUARD-PV-F-2},{ARTIKELID=SG2-GUARD-PV-F-2},{ARTIKELBEZ=ABS Solar Guard},{LANGTEXTDE=Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl, geprüft nach EN 13374-A:2013!Geeignet bei Flachdächer bis 10° Neigung. Neigungswinkel von 0 oder ~20°.Höhenverstellbar um bis zu 120 mm.Durchdringungsfreie Montage an der Photovoltaik-Unterkonstruktion ABS BASE Weight.Gewichtsvorteil: bis zu 90% leichter als Auflastvarianten.Höhe des Handlaufs: 1100mm.Gerade Geländerpfosten.Inkl. Befestigungsmaterial.Insofern keine Fußleiste mit angeboten ist, gehen wir von einer Attika aus!}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
SG2-GUARD-PV-F-2 - ABS Solar Guard
Bill of material
SG2-GUARD-PV-F-2
ARTIKELID
Artikelnummer
SG2-GUARD-PV-F-2
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS Solar Guard
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl, geprüft nach EN 13374-A:2013!Geeignet bei Flachdächer bis 10° Neigung. Neigungswinkel von 0 oder ~20°.Höhenverstellbar um bis zu 120 mm.Durchdringungsfreie Montage an der Photovoltaik-Unterkonstruktion ABS BASE Weight.Gewichtsvorteil: bis zu 90% leichter als Auflastvarianten.Höhe des Handlaufs: 1100mm.Gerade Geländerpfosten.Inkl. Befestigungsmaterial.Insofern keine Fußleiste mit angeboten ist, gehen wir von einer Attika aus!
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
VPE
Mengeneinheit
m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청