Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
LQ-QUICK-STEP - ABS LaddQuick
Bill of material
LQ-QUICK-STEP
ARTIKELID
Artikelnummer
LQ-QUICK-STEP
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS LaddQuick
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Temporäre Edelstahl-Fixierung für Anlegeleitern,verhindert Kippen oder Wegrutschen.Die Edelstahlfedern werden zwischen 2 Leiterstufen geklemmt.Passend für Stufenleitern mit einer Tiefe von bis zu 85 mm.Max. 1 Person.Inkl. fortlaufender Seriennummer.Hinweis:Die BG Bau hat unsere mobilen Leitersicherungen ABS LaddFix & ABS LaddQuick in die Arbeitsschutzprämien aufgenommen,Sie können Sich bis zu 50% (max. 100,- €) der Anschaffungskosten von der Berufsgenossenschaft erstatten lassen.https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien/praemie/leiterzubehoer/
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-laddquick.html
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Steigschutz/Leitern
MATERIAL
Material
Edelstahl
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
klemmen
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260486768238
COMCODE
Warencode
73089098
VPE
Mengeneinheit
Stück