170AX06228S
Access Casters
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/albion/casters/170_asmtab.prj},{NB=170AX06228S},{SER=170 Series},{MO=S},{SIZE=4 1/2\" x 4\"},{TT=AX},{D=6},{W=2},{HARD=},{WB=28},{BR=},{SLO=},{PPATH=170_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
170 - Kingpinless/Heavy (to 1500 lb/ea)
Bill of material
170AX06228S
PN
Part Number
170AX06228S
SER
Series
170 Series
MO
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
SIZE
Fastening Size
4 1/2" x 4"
TT
Wheel Type
AX - Round Polyurethane (Aluminum Core)
AN - Round Polyurethane (Aluminum Core)
XR - X-tra Soft Rubber (Round)
XS - X-tra Soft Rubber (Flat)
SZ - Semi-Pneumatic Monoprene (Black)
SV - Semi-Pneumatic Monoprene (Grey)
PM - Round Polyurethane (Aluminum Core)
XA - Polyurethane (Polypropylene Core)
TM - Phenolic
PF - Polyurethane (HD Cast Iron Core)
SE - Solid Elastomer
RT - Glass-Filled Polypropylene
CA - Cast Iron
AX - Round Polyurethane (Aluminum Core)
AN - Round Polyurethane (Aluminum Core)
XR - X-tra Soft Rubber (Round)
XS - X-tra Soft Rubber (Flat)
SZ - Semi-Pneumatic Monoprene (Black)
SV - Semi-Pneumatic Monoprene (Grey)
PM - Round Polyurethane (Aluminum Core)
XA - Polyurethane (Polypropylene Core)
TM - Phenolic
PF - Polyurethane (HD Cast Iron Core)
SE - Solid Elastomer
RT - Glass-Filled Polypropylene
CA - Cast Iron
D
Wheel Diameter
6
4
5
8
6
4
5
8
인치
W
Tread Width
2
인치
WFACE
Wheel Face
Radius Tread
WFIN
Wheel Color
Maroon Tread on Aluminum Core
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
85 Shore A
85 Shore A
WB
Bearing Type
Precision Ball
Precision Ball
BR
Brake Type
None
FBB Face Brake (FBB)
FBC Face Brake (FBC)
None
FBB Face Brake (FBB)
FBC Face Brake (FBC)
SLO
Swivel Lock
None
Hand Operated Swivel Lock (L)
None
Hand Operated Swivel Lock (L)
CAP
Capacity
1250
lbs
H
Mount Height
7 1/2
인치
SL
Swivel Lead
1 9/16
인치
R
Swivel Radius
4 9/16
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청