16PN294S
Access Casters
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/albion/casters/294_pneum_asmtab.prj},{NB=16PN294S},{PNB=294SF16809},{CASTER=S},{DIA=16},{WIDTH=4.80/8},{CAP=2600},{OH=19-1/8},{OH1=19.125},{SL=4},{SH=4-1/2 x 6},{TP=Swivel 6-1/2 x 7-1/2, Rigid 6 x 7-1/2},{WEIGHT=71},{PN1=294XX16809},{ROLLER=Roller},{PPATH=294_pneum_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
294 - Dual Pneu. (to 3180 lb/ea)
Bill of material
16PN294S
PN
Part Number
16PN294S
16PN294S
PNB
Base Caster Number
294SF16809
294SF16809
CASTER
Caster Type
Swivel
Rigid
Swivel
Rigid
DIA
Wheel Diameter
16
16
인치
WIDTH
Tread Width
4.80/8
4.80/8
인치
CAP
Capacity
2600
2600
OH
Mount Height
19-1/8
19-1/8
인치
SL
Swivel Lead
4
4
인치
SH
Bolt Hole Spacing
4-1/2 x 6
인치
TP
Fastening Size
Swivel 6-1/2 x 7-1/2, Rigid 6 x 7-1/2
인치
WEIGHT
Weight
71
71
ROLLER
Bearing Type
Roller
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청