410MR06501S
Access Casters
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/albion/casters/410_asmtab.prj},{NB=410MR06501S},{SER=410 Series},{MO=S},{SIZE=},{TT=MR},{D=6},{W=3.00000000},{WB=01},{TOE=},{BR=},{SLO=},{PPATH=../410_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
410 - Kingpinless (to 5400 lb/ea)
Bill of material
410MR06501S
PN
Part Number
410MR06501S
SER
Series
410 Series
MO
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
SIZE
Fastening Size
7-1/4'' x 5-1/4''
6-1/4'' x 4-1/2'' (PATK)
7-1/4'' x 5-1/4''
6-1/4'' x 4-1/2'' (PATK)
TT
Wheel Type
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
PD - Polyurethane (Aluminum Core)
PY - Polyurethane (Cast Iron Core)
PY - Polyurethane 80A (Cast Iron Core)
EY - Swivel-EAZ (Crown)
EZ - Swivel-EAZ (Flat)
PX - Thick Polyurethane (Cast Iron Core)
PF - Polyurethane (HD Cast Iron Core)
PR - Round Polyurethane (Cast Iron Core)
VY - Vulkollan Polyurethane (Cast Iron Core)
VX - Thick Vulkollan Polyurethane (Cast Iron Core)
TM - Phenolic
NX - Trionix Polymer
CA - Cast Iron
VG - Cast Iron V-Groove
VF - Drop-Forged Steel V-Groove
FS - Drop-Forged Steel
FR - Ductile (Rounded)
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
PD - Polyurethane (Aluminum Core)
PY - Polyurethane (Cast Iron Core)
PY - Polyurethane 80A (Cast Iron Core)
EY - Swivel-EAZ (Crown)
EZ - Swivel-EAZ (Flat)
PX - Thick Polyurethane (Cast Iron Core)
PF - Polyurethane (HD Cast Iron Core)
PR - Round Polyurethane (Cast Iron Core)
VY - Vulkollan Polyurethane (Cast Iron Core)
VX - Thick Vulkollan Polyurethane (Cast Iron Core)
TM - Phenolic
NX - Trionix Polymer
CA - Cast Iron
VG - Cast Iron V-Groove
VF - Drop-Forged Steel V-Groove
FS - Drop-Forged Steel
FR - Ductile (Rounded)
D
Wheel Diameter
6
8
10
12
6
8
10
12
인치
W
Tread Width
3
인치
WFACE
Wheel Face
Crowned Tread
WFIN
Wheel Color
Black Tread on Black Enamel Core
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
70-85 Shore A
WB
Bearing Type
Roller
Tapered Roller
Roller
Tapered Roller
CAP
Capacity
750
lbs
TOE
Toe Guard
None
Toe Guard (TO)
None
Toe Guard (TO)
BR
Brake Type
None
Poly Cam Brake (P)
Poly Lock Brake (PLB)
Face Contact Brake (FBB)
None
Poly Cam Brake (P)
Poly Lock Brake (PLB)
Face Contact Brake (FBB)
H
Mount Height
8
인치
SL
Swivel Lead
2 7/32
인치
R
Swivel Radius
5.21875
인치
SLO
Swivel Lock
None
Swivel Lock (L)
None
Swivel Lock (L)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청