FL0520912
Access Casters
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/albion/wheels/fl_asmtab.prj},{NB=FL0520912},{PNO=FL0520912},{PN1=0520912_fl},{A=5},{A1=5.000},{B=6},{B1=6.000},{C=1-1/8},{C1=1.125},{D=1-15/16},{D1=1.938},{E=3-1/2},{E1=3.500},{F=2-1/2},{F1=2.500},{G=1-15/16},{G1=1.938},{H=13/16},{H1=0.813},{I=15/16},{I1=0.938},{J=3/8},{J1=0.375},{PPATH=fl_templ.prj},{CAP=1000},{BEARING=3/4},{WEIGHT=6-1/2},{ROLLER=Tapered Roller},{ROLLER1=09}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
FL - Single Flange (to 8000 lb/ea)
Bill of material
FL0520912
PN
Part Number
FL0520912
FL0520912
A
Wheel Diameter
5
5
인치
B
Flange Diameter
6
6
인치
C
Tread Width
1-1/8
1-1/8
인치
D
Overall Width
1-15/16
1-15/16
인치
E
Hub Length
3-1/2
3-1/2
인치
F
Hub Diameter
2-1/2
2-1/2
인치
G
Bore ID
1-15/16
1-15/16
인치
H
Flange Width
13/16
13/16
인치
I
Hub Offset
15/16
15/16
인치
J
Hub Offset J
3/8
3/8
인치
CAP
Capacity
1000
1000
BEARING
Bearing ID
3/4
3/4
인치
WEIGHT
Weight
6-1/2
6-1/2
ROLLER
Bearing Type
Tapered Roller
Tapered Roller
TEMPR
Temperature Maximum
Up to +800°F
HARD
Hardness
Brinell 145
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청