NX0652812
Access Casters
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/albion/wheels/nx_asmtab.prj},{NB=NX0652812},{PNO=NX0652812},{PN1=0652812nx},{DIA=6},{D=6.000},{WIDTH=3},{W=3.000},{CAP=7200},{HUB=3-1/2},{H=3.500},{BORE=2},{ID=2.000},{BEARING=3/4},{WEIGHT=6-1/2},{ROLLER=Precision Ball},{ROLLER1=28},{PPATH=nx_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
NX - Trionix High Impact Polymer (to 7200 lb/ea)
Bill of material
NX0652812
PN
Part Number
NX0652812
NX0652812
DIA
Wheel Diameter
6
6
인치
WIDTH
Tread Width
3
3
CAP
Capacity
7200
7200
lbs.
HUB
Hub Length
3-1/2
3-1/2
인치
BORE
Bore ID
2
인치
BEARING
Bearing ID
3/4
3/4
인치
WEIGHT
Weight
6-1/2
6-1/2
lbs.
ROLLER
Bearing Type
Precision Ball
TEMPR
Temperature Maximum
-30°F to +220°F
HARD
Hardness
78-82 Shore D
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청