SV0822808
Access Casters
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/albion/wheels/sv_asmtab.prj},{NB=SV0822808},{PNO=SV0822808},{PN1=0822808sz},{DIA=8},{D=8.000},{WIDTH=2},{W=2.000},{CAP=280},{HUB=2-7/16},{H=2.438},{BORE=1-3/16},{ID=1.188},{BEARING=1/2},{ROLLER=Precision Ball},{ROLLER1=28},{PPATH=sv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
SV - Monoprene Semi-Pneumatic (to 440 lb/ea)
Bill of material
SV0822808
PN
Part Number
SV0822808
SV0822808
DIA
Wheel Diameter
8
8
인치
WIDTH
Tread Width
2
2
CAP
Capacity
280
280
lbs.
HUB
Hub Length
2-7/16
2-7/16
인치
BEARING
Bearing ID
1/2
1/2
인치
ROLLER
Bearing Type
Precision Ball
TEPMR
Temperature Maximum
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
65-75 Shore A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청