ES4X2MOR
Access Casters
Pemco
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/pemco/e_line_asmtab.prj},{NB=ES4X2MOR},{SER=E-Line Series},{MO=ES},{SIZE=4 1/2\" x 4\"},{D=4.000},{W=2},{TT=MOR},{WB=},{BR=},{PPATH=e_line_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
E-Line 2" Series - Accomodating Configurable 2 Inch Caster
Bill of material
ES4X2MOR
PN
Part Number
ES4X2MOR
SER
Series
E-Line Series
MO
Mounting Options
Swivel Caster
Sealed Swivel Caster
Rigid Caster
Swivel Caster
Sealed Swivel Caster
Rigid Caster
SIZE
Plate Size
4 1/2" x 4"
D
Wheel Dia.
4.000
5.000
6.000
8.000
4.000
5.000
6.000
8.000
인치
W
Tread Width
2
인치
TT
Tread Type
Mold-on Rubber
Thermo-Rubber (Flat)
Thermo-Rubber (Donut)
Thermo-Urethane (Maroon/Grey)
Polypropylene HD
Phenolic
Mold-on Poly
Cast Iron
PolyKat Thermo-Urethane
Mold-on Rubber
Thermo-Rubber (Flat)
Thermo-Rubber (Donut)
Thermo-Urethane (Maroon/Grey)
Polypropylene HD
Phenolic
Mold-on Poly
Cast Iron
PolyKat Thermo-Urethane
CAP
Capacity
400
lbs
H
Mount Height
5 5/8
인치
R
Swivel Radius
3 3/8
인치
WB
Wheel Bearing
Roller (Standard)
Roller (Standard)
BR
Caster Brake
None
Tread Lock Brake
5 Inch Cam Brake
Total Lock Brake
None
Tread Lock Brake
5 Inch Cam Brake
Total Lock Brake
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청