77679E
Access Casters
Pemco
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/pemco/kasterkat_asmtab.prj},{NB=77679E},{MODEL=C},{PNC=77679E},{PNW=83119E},{SER=Standard (Dark Blue/Grey)},{D=5},{W=1.25000000},{CAP=250},{H=5.87500000},{R=4},{WEIGHT=1.62500000},{RIG=5In-Rig},{WHEEL=83119E},{WB=Single Spindle},{WW=1},{D1X=1.000},{D2X=4.000},{D1Y=5.875},{D2Y=5.875},{H1X=0.250},{H1Y=0.000},{H2X=1.500},{H2Y=5.875},{S1X=0.250},{S1Y=0.000},{S2X=0.250},{S2Y=1.00000},{DS1X=0.250},{DS1Y=1.00000},{DS2X=0.250},{DS2Y=1.00000},{W1X=0.625},{W1Y=5.87500},{W2X=0.625},{W2Y=5.87500},{SW1X=0.000},{SW1Y=0.000},{SW2X=4.000},{SW2Y=0.000},{PPATH=kasterkat_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
KasterKat (to 250 lb/ea)
Bill of material
77679E
PN
Part Number
77679E
77679E
MODEL
Model
Caster
Wheel
Caster
Wheel
SER
Wheel Features (Tread/Core Color)
Standard (Dark Blue/Grey)
Standard (Dark Blue/Grey)
D
Wheel Dia.
5
인치
W
Tread Width
1 1/4
인치
CAP
Capacity
250
lb
H
Load Height
5 7/8
인치
R
Swivel Radius
4
인치
WEIGHT
Approx Weight
1 5/8
lb
WB
Wheel Bearing
Single Spindle
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청