Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
Genesis TW (to 110 lb/ea)
Bill of material
TGE65507GR-MNT
PN
Part Number
TGE65507GR-MNT
SER
Series
Genesis Twin Wheel
MO
Mounting Options
SIZE
Stem/Plate Size
D
Wheel Dia.
65 mm
W
Tread Width
0.55 英寸
TM
Thread Material
MonoTech
BC
Body Color
CAP
Dynamic Load
110 lbs.
BR
Caster Brake
H
Mounting Height
3 英寸
R
Swivel Rad.
2 5/16 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型