RZ-02GRN-070-SW-TP06
Access Casters
Shepherd
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/shepherd/casters/razer_asmtab.prj},{NB=RZ-02GRN-070-SW-TP06},{SER=Razer},{MO=1},{SIZE=TP06},{D=2},{TT=GR},{BR=SW},{PPATH=razer_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
RZ - Razer (to 165 lb/ea)
Bill of material
RZ-02GRN-070-SW-TP06
PN
Part Number
RZ-02GRN-070-SW-TP06
SER
Series
Razer
MO
Mounting Option
Top Plate
Hollow Kingpin
Grip Ring Stem
Threaded Stem
Top Plate
Hollow Kingpin
Grip Ring Stem
Threaded Stem
SIZE
Stem/Plate Size
2.12" x 2.12"
2.36" x 2.36"
2.12" x 2.12"
2.36" x 2.36"
D
Wheel Dia.
2
2
인치
W
Tread Width
3/4
인치
TT
Tread Type
Grey Rubber
Grey TPR
Grey Rubber
Grey TPR
CAP
Capacity
110
lbs
BR
Caster Brake
Without Total Lock
With Total Lock
Without Total Lock
With Total Lock
H
Load Height
2 13/16
인치
R
Swivel Rad.
1.95
인치
WB
Wheel Bearing
Plain
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청