43446
Access Casters
Shepherd
Sockets
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/shepherd/sockets/round_tube_sockets.prj},{NB=43446},{PNO=43446},{SN=P123},{SER=Heavy Duty},{DRAW=2},{MAT=Polyethylene Grey},{TG=1-1/6\" - 13 Ga.},{SD=0.894},{TUBE=0.872},{COM=223, 211, 291, 273},{L=1.84375000},{LL=1.84375000},{L1=1.03125000},{L2=0.25000000},{L3=0.96875000},{L33=0.09375000},{L4=0.06250000},{D=1.25000000},{D1=0.81250000},{D2=0.87500000},{D3=0.43750000},{D4=0.71875000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
Round Tube Sockets
Bill of material
43446
PN
Part Number
43446
43446
SN
Socket No.
P123
P123
SER
Series
Heavy Duty
Heavy Duty
MAT
Material
Polyethylene Grey
Polyethylene Grey
TG
Tubing Gauge
1-1/6" - 13 Ga.
1-1/6" - 13 Ga.
인치
SD
Socket O.D.
0.894
0.894
인치
TUBE
Tubing I.D. (Dia.)
0.872
0.872
인치
COM
Compatible Grip Ring/Grip Neck Fastenings
223, 211, 291, 273
223, 211, 291, 273
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청