카탈로그: ACE Shock Absorbers
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ACE Shock Absorbers
TR63-43
ACE Shock Absorbers
TUBUS-Series
Powered by
CAD모델 선택
{ace_stossdaempfer/tubus_serie/tr.prj},{NB=TR63-43_0},{ARTNR=TR63-43},{EAUF1=12.0},{EAUF2=17.0},{HUB=43},{DF=0},{A=63},{B=43},{C=87},{L1=5},{L2=55},{M=M5},{L3=17.7091},{R3=24.0079},{R2=33.7909},{R4=30.7909},{R5=21.0079},{L4=12.5818},{D=12.0000},{H=37.5000},{R6=3.0000},{R7=6.0000},{L5=2.5000},{D1=8.5000},{G=5.0000},{KDM=4.019},{L11=8.5000},{L22=3.5000},{R1=0.5000},{SW=4.0000},{L6=3.3221},{W=43.0000},{GEW=0.051},{INFO=Datenblatt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
ACE Shock Absorbers
Description
TR - TUBUS-Series
Bill of material
TR63-43
ARTNR
Part no.
TR63-43
TR63-43
EAUF1
Max. Energy Capacity under constant load
12.0
12.0
Nm/Hub
EAUF2
Max. Energy Capacity at emergency stop
17.0
17.0
Nm/Hub
HUB
Max. Stroke
43
43
mm
DF
Position
extended
retract
extended
retract
A
Height
63
63
mm
B
Width
43
43
mm
C
Height
87
87
mm
L1
Length
5
5
mm
L2
Length
55
55
mm
M
Thread
M5
M5
GEW
Weight
0.051
0.051
kg
INFO
Product Specification
Data sheet
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청