카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 6460214
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Ecrous
Powered by
CAD모델 선택
{acton/ecrous/64602.prj},{NB=acton_6460214},{REF=6460214},{MAT=Acier inoxydable A4},{IDNR=},{NENN=M14},{D=14},{D1=11.835},{P=2.000},{DA=15.100},{M=14.0},{M1=9.500},{S=22.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 64602 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985 - Stainless steel A4
Bill of material
Acton 6460214
REF
Reference
6460214
6460214
MAT
matière
Acier inoxydable A4
D
Screw nominal diameter
14
14
mm
M
Overall hight
14.0
14.0
mm
S
Across-flats-dimension
22.0
22.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청