Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Beschreibung
Modell 64626 - MUTTERN FUR BULLAUGEN
Stückliste
Acton 646264X10/8
REF
Identnummer
MAT
Matière
Inox A4
D
Nenndurchmesser
M4
L
mm
L1
Gewindelänge
mm
DK
9 mm
D1
6 mm
K
2.2 mm
N
1 mm
T
1.2 mm
PAS
0.7 mm
DXL