Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Descripción
Referencia 64626 - Tornillo de seguridad cabeza abombada ancha "poelier" ranurada - Inox A4 - Tornillo de hublot femelle - NFE 25129
Lista de materiales
Acton 646264X10/8
REF
referencia
MAT
Matière
Inox A4
D
Diámetro nominal
M4
L
mm
L1
Longitud roscada
mm
DK
9 mm
D1
6 mm
K
2.2 mm
N
1 mm
T
1.2 mm
PAS
0.7 mm
DXL