카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 646264X10/8
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Ecrous
Powered by
CAD모델 선택
{acton/ecrous/64626.prj},{NB=acton_646264X10/8},{REF=646264X10/8},{MAT=Inox A4},{D=M4},{L=10},{L1=8},{DK=9},{D1=6},{K=2.2},{N=1},{T=1.2},{PAS=0.7},{DXL=4x10},{IDNR=},{DX=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 64626 - Female porthole screw nfe 25129 - Stainless steel A4
Bill of material
Acton 646264X10/8
REF
Reference
646264X10/8
646264X10/8
MAT
matière
Inox A4
D
Nominal diameter
M4
L
10
10
mm
L1
Threaded length
8
8
mm
DK
9
mm
D1
6
mm
K
2.2
mm
N
1
mm
T
1.2
mm
PAS
0.7
mm
DXL
4x10
4x10
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청