카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 6252018
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/62520.prj},{NB=acton_6252018},{REF=6252018},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=18},{D1=20.0},{B=36},{C=36},{F=16},{R=6.0},{H=29},{M=1},{S1=1.0},{S2=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 62520 - Long tap and wing washer nfe 25540 - Stainless steel A2
Bill of material
Acton 6252018
REF
Reference
6252018
6252018
MAT
matière
Inox A2
D
Nominal diameter
18
18
mm
D1
Diameter
20.0
20.0
mm
C
Overall length
36
36
mm
F
Overall length
16
16
mm
H
Overall length
29
29
mm
S
1.0
1.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62521 - Long tap washer nfe 25540 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle 615651 - Hexagon nut - Stainless steel A4L-100 - ISO 4032
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
502 - Body washers without chamfer steel znb 140 HV
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 125 B - Steel 140 HV zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
BN 846 - Tab washers for slotted round nuts DIN 70852 (DIN 70952 A), steel,...
Bossard Catalog
31.10.2023
K2061 - Locking plate steel DIN 70952
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청