카탈로그: Adamczewski
생성됨: 05.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Adamczewski
AD-SWT 50 SO-TRMS
Adamczewski
Analog signal processing
Isolating converter and isolating transmitter for AC
Powered by
CAD모델 선택
{adamczewski/analog_signal_processing/isolating_converter_for_ac/ad_swt_50_trms.prj},{NB=AD-SWT 50 SO-TRMS},{CNSORDERNO=AD-SWT 50 SO-TRMS},{W=50},{H=42},{D=84},{RC=0.02},{PD=0.48},{DESCRIPTION_LONG=TRMS AC current transformer transmitter with clip-on current transformer (50 A)},{ECLASS=27210123},{CTN=8504 31 29},{COM=Germany},{MOQ=1},{PDF=Download},{GW=0.2},{PSWA=Webpage},{AWG=14-12},{CS=2.5-4},{SL=6},{TT=0.5},{SS=S 0.6x3.5},{INPUT=AC currents},{OUTPUT=Analog standard signal output (current sink)},{DESIGN=DIN-rail mounting},{CLAMPS=Screw treminals},{TR=-10 ... 50},{CER=CE},{AAO677=Adamczewski},{MANUFACTURER_URL=http://www.adamczewski.com/en/index.html},{AAQ326=https://www.adamczewski.com/en/products/swtxxrms.html?sesid=25&sespid=12},{AAO676=AD-SWT 50 SO-TRMS},{WG=0.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Adamczewski
Description
AD-SWT 50 SO-TRMS - TRMS AC current transformer transmitter with clip-on current transformer (50 A)
Bill of material
AD-SWT 50 SO-TRMS
CNSORDERNO
Order number
AD-SWT 50 SO-TRMS
DESCRIPTION_LONG
Technical description
TRMS AC current transformer transmitter with clip-on current transformer (50 A)
ECLASS
E-class Nr.
27210123
CTN
Customer care number
8504 31 29
COM
Country of manufacture
Germany
MOQ
Minimum order quantity
1
PDF
Data sheet-Link (PDF)
Download
GW
Weight
0.2
kg
W
Width
50
mm
H
Height
42
mm
D
Depth
84
mm
RC
Rated current
0.02
A
PD
Power dissipation
0.48
W
PSWA
Product specific web address
Webpage
AWG
14-12
CS
Cross section
2.5-4
mm^2
SL
Stripping length
6
mm^2
TT
Tightening torque
0.5
Nm
SS
Socket size
S 0.6x3.5
INPUT
Input
AC currents
OUTPUT
Output
Analog standard signal output (current sink)
DESIGN
Design
DIN-rail mounting
CLAMPS
Clamps
Screw treminals
TR
Temperature range
-10 ... 50
°C
CER
Certifications
CE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청