Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-TV 300 GS - Analoger multifunktions-Trennverstärker. Signalumschaltung per Klemmen.
Stückliste
AD-TV 300 GS
CNSORDERNO
Artikelnummer
AD-TV 300 GS
DESCRIPTION_LONG
Technische Beschreibung
Analoger multifunktions-Trennverstärker. Signalumschaltung per Klemmen.
ECLASS
E-class Nr.
27210120
CTN
Zolltarifnummer
8543 70 90
COM
Herstellungsland
Deutschland
MOQ
Mindestbestellmenge
1
PDF
Datenblatt-Link (PDF)
Download
GW
Gewicht
0.14 kg
W
Breite
23 mm
H
Höhe
81 mm
D
Tiefe
103 mm
RC
Stromaufnahme
0.084 A
PD
Verlustleistung
2 W
PSWA
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
CS
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
SL
Abisolierlänge
6 mm^2
TT
Anzugsmoment
0.5 Nm
SS
Schraubenart
PZ1/S
INPUT
Eingang
Analoger Normsignaleingang
OUTPUT
Ausgang
Analoger Normsignalausgang
PS
Hilfsspannung
Weitbereichsnetzteil
DESIGN
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
CLAMPS
Klemmen
Schraubklemmen
TR
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
CER
Zulassungen
CE