Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-TV 3 GX - Analoger multifunktions-Trennverstärker in 6,2 mm Bauweise. Signalumschaltung per DIP-Schalter.
Stückliste
AD-TV 3 GX
CNSORDERNO
Artikelnummer
AD-TV 3 GX
DESCRIPTION_LONG
Technische Beschreibung
Analoger multifunktions-Trennverstärker in 6,2 mm Bauweise. Signalumschaltung per DIP-Schalter.
ECLASS
E-class Nr.
27210120
CTN
Zolltarifnummer
8543 70 90
COM
Herstellungsland
Deutschland
MOQ
Mindestbestellmenge
1
PDF
Datenblatt-Link (PDF)
Download
TL
Ausschreibungstext-Link
Download
GW
Gewicht
0.07
W
Breite
6.2 mm
H
Höhe
92 mm
D
Tiefe
101 mm
RC
Stromaufnahme
0.038 A
PD
Verlustleistung
0.9 W
PSWA
Produktspezifische Webadresse
Webpage
AWG
14-12
CS
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
SL
Abisolierlänge
6 mm^2
TT
Anzugsmoment
0.5 Nm
SS
Schraubenart
PZ1/S
INPUT
Eingang
Analoger Normsignaleingang
OUTPUT
Ausgang
Analoger Normsignalausgang
PS
Hilfsspannung
24V DC
DESIGN
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
CLAMPS
Klemmen
Schraubklemmen
TR
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
CER
Zulassungen
CE
ADIN
Zubehör Tragschienenconnector
Webseite
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models