Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-STV 40 GVC - Digitaler Multifunktions-Speisetrennverstärker mit DIP-Schalter für Signalauswahl
Stückliste
AD-STV 40 GVC
CNSORDERNO
Artikelnummer
AD-STV 40 GVC
DESCRIPTION_LONG
Technische Beschreibung
Digitaler Multifunktions-Speisetrennverstärker mit DIP-Schalter für Signalauswahl
ECLASS
E-class Nr.
27210120
CTN
Zolltarifnummer
8543 70 90
COM
Herstellungsland
Deutschland
MOQ
Mindestbestellmenge
1
PDF
Datenblatt-Link (PDF)
Download
TL
Ausschreibungstext-Link
Download
GW
Gewicht
0.13 kg
W
Breite
18 mm
H
Höhe
110 mm
D
Tiefe
134 mm
RC
Stromaufnahme
0.08 A
PD
Verlustleistung
1.9 W
PSWA
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
CS
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
SL
Abisolierlänge
6 mm^2
TT
Anzugsmoment
0.5 Nm
SS
Schraubenart
S 0.6x3.5
INPUT
Eingang
Analoger Normsignaleingang mit Transmitterspeisung
OUTPUT
Ausgang
Analoger Normsignalausgang
PS
Hilfsspannung
Weitbereichsnetzteil
INTERFACE
Schnittstelle
AD-UART
DESIGN
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
CLAMPS
Klemmen
Steckbare Schraubklemmen
TR
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
CER
Zulassungen
CE
AVP
Zubehör VarioPass
Webseite