카탈로그: Adamczewski
생성됨: 05.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Adamczewski
AD-MV 550 GVD
Adamczewski
Measuring converter, multifunction converter
Temperature converter
Powered by
CAD모델 선택
{adamczewski/measuring_converter_multifunction/temperature_converter/ad_mv_550_gvd_asmtab.prj},{NB=AD-MV 550 GVD(-)},{CNSORDERNO=AD-MV 550 GVD},{W=23},{H=110},{D=138},{RC=0.05},{PD=1.2},{DESCRIPTION_LONG=Digital temperature measuring transducer for many common sensors with analog standard signal outputs and VarioControl interface},{ECLASS=27210129},{CTN=8543 70 90},{COM=Germany},{MOQ=1},{PDF=Download},{TL=Download},{GW=0.15},{PSWA=Webpage},{AWG=14-12},{CS=2.5-4},{SL=6},{TT=0.5},{SS=S 0.6x3.5},{DCW=-},{DCH=-},{INPUT=RTD, PT, NI, Thermoelements, mV},{OUTPUT=2x Analog standard signal output},{PS=Wide range power supply},{INTERFACE=AD-UART, VarioControl},{DIS=Optional snap-on display module},{DESIGN=DIN-rail mounting},{CLAMPS=Plug-in screw terminals},{TR=-10 ... 50},{CER=CE},{DAM=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Adamczewski
Description
AD-MV 550 GVD - Digital temperature measuring transducer for many common sensors with analog standard signal outputs and VarioControl interface
Bill of material
AD-MV 550 GVD
CNSORDERNO
Order number
AD-MV 550 GVD
DESCRIPTION_LONG
Technical description
Digital temperature measuring transducer for many common sensors with analog standard signal outputs and VarioControl interface
ECLASS
E-class Nr.
27210129
CTN
Costumer care number
8543 70 90
COM
Country of manufacture
Germany
MOQ
Minimum order quantity
1
PDF
Data sheet-Link (PDF)
Download
TL
Tender-Link
Download
GW
Weight
0.15
kg
W
Width
23
mm
H
Height
110
mm
D
Depth
138
mm
RC
Rated current
0.05
A
PD
Power dissipation
1.2
W
PSWA
Product specific web address
Webpage
AWG
14-12
CS
Cross section
2.5-4
mm^2
SL
Stripping length
6
mm^2
TT
Tightening torque
0.5
mm^2
SS
Socket size
S 0.6x3.5
INPUT
Input
RTD, PT, NI, Thermoelements, mV
OUTPUT
Output
2x Analog standard signal output
PS
Power supply
Wide range power supply
INTERFACE
Interface
AD-UART, VarioControl
DIS
Display
Optional snap-on display module
DESIGN
Design
DIN-rail mounting
CLAMPS
Clamps
Plug-in screw terminals
TR
Temperature range
-10 ... 50
°C
CER
Certifications
CE
DAM
Display and adjustment module
No ✔
No
No
AD-VarioConnect
AD-VarioConnect
AD-VarioControl
AD-VarioControl
AVCON
Accessories VarioControl
Webpage
AVCONN
Accessories VarioConnect
Webpage
AVP
Accessories VarioPass
Webpage
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청