Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-LU 320 GVD - Einphasiger digitaler Leistungsmessumformer mit integriertem Stromwandler, Analogem Normsignalausgang und VarioControl-Schnittstelle
Stückliste
AD-LU 320 GVD
CNSORDERNO
Artikelnummer
AD-LU 320 GVD
DESCRIPTION_LONG
Technische Beschreibung
Einphasiger digitaler Leistungsmessumformer mit integriertem Stromwandler, Analogem Normsignalausgang und VarioControl-Schnittstelle
ECLASS
E-class Nr.
27210124
CTN
Zolltarifnummer
8543 70 90
COM
Herstellungsland
Deutschland
MOQ
Mindestbestellmenge
1
PDF
Datenblatt-Link (PDF)
Download
TL
Ausschreibungstext-Link
Download
GW
Gewicht
0.15 kg
W
Breite
23 mm
H
Höhe
110 mm
D
Tiefe
134 mm
RC
Stromaufnahme
0.016 A
PD
Verlustleistung
3.6 W
PSWA
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
CS
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
SL
Abisolierlänge
6 mm^2
TT
Anzugsmoment
0.5 Nm
SS
Schraubenart
S 0.6x3.5
INPUT
Eingang
1x AC-Spannung und 1x AC-Strom
OUTPUT
Ausgang
Analoger Normsignalausgang
PS
Hilfsspannung
Weitbereichsnetzteil
INTERFACE
Schnittstelle
AD-UART, VarioControl
DIS
Anzeige
Optional aufrastbares Displaymodul
DESIGN
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
CLAMPS
Klemmen
Steckbare Schraubklemmen
TR
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
CER
Zulassungen
CE
AVC
Zubehör VarioControl
Webseite
AVCNT
Zubehör VarioConnect
Webseite
AVP
Zubehör VarioPass
Webseite
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés