Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-LU 625 GVF - Dreiphasiger digitaler Leistungsmessumformer mit externen Klappstromwandlern, Analogem Normsignalausgang, Relais- und Halbleiterausgang und VarioControl-Schnittstelle
Stückliste
AD-LU 625 GVF
CNSORDERNO
Artikelnummer
AD-LU 625 GVF
DESCRIPTION_LONG
Technische Beschreibung
Dreiphasiger digitaler Leistungsmessumformer mit externen Klappstromwandlern, Analogem Normsignalausgang, Relais- und Halbleiterausgang und VarioControl-Schnittstelle
ECLASS
E-class Nr.
27210124
CTN
Zolltarifnummer
8543 70 90
COM
Herstellungsland
Deutschland
MOQ
Mindestbestellmenge
1
PDF
Datenblatt-Link (PDF)
Download
GW
Gewicht
0.19 kg
W
Breite
33 mm
H
Höhe
110 mm
D
Tiefe
134 mm
RC
Stromaufnahme
0.021 A
PD
Verlustleistung
4.8 W
PSWA
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
CS
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
SL
Abisolierlänge
6 mm^2
TT
Anzugsmoment
0.5 Nm
SS
Schraubenart
S 0.6x3.5
INPUT
Eingang
3x AC-Spannung und 3x AC-Strom
OUTPUT
Ausgang
Analoger Normsignalausgang, Relais, Halbleiterausgang
PS
Hilfsspannung
Weitbereichsnetzteil
INTERFACE
Schnittstelle
AD-UART, VarioControl
DIS
Anzeige
Optional aufrastbares Displaymodul
DESIGN
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
CLAMPS
Klemmen
Steckbare Schraubklemmen
TR
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
CER
Zulassungen
CE
AVC
Zubehör VarioControl
Webseite
AVCNT
Zubehör VarioConnect
Webseite
ASCT
Zubehör Klappstromwandler
Webseite
AVP
Zubehör VarioPass
Webseite
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型